MC 1000E-SM20 SC - Convertitori in fibra ottica
1330728

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Convertitore per Ethernet/PROFINET industriale, 10/100 Mbit/s, RJ45 su fibra ottica monomodale (SC-Duplex) di 20 km, 12 ... 58 V DC, -40 °C ... +75 °C, custodia metallica, alimentatore di tensione ridondante, uscita di allarme, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
Struttura di rete secondo IEC 61850-3
IEEE 1613
Prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1