MC 1000E-SM40 LC - Convertitori in fibra ottica
1330722

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Industrial Ethernet/PROFINET converter, 10/100 Mbps, RJ45 to 40 km singlemode fiber optics (LC duplex), 12 ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal housing, redundant power supply, alarm output, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









I vantaggi

Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
Struttura di rete secondo IEC 61850-3
IEEE 1613
Prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1