Il media converter MC 1000-MM SC è dotato di una porta RJ45 Twisted Pair con 10/100 MBit/s e di una connessione in fibra di vetro multimodale con 100 MBit/s con connettore SC-Duplex.
MC 1000-MM SC
-
Convertitori in fibra ottica
1329817
Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica multimodale, montabile su guida DIN.
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | MC 1000 |
MTTF | 84,6 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
756,3 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21 %) | |
668,4 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 100 % (7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno)) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente assorbita tipica | 20 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10,00 mm |
Segnale | Ethernet |
Dati: fibra ottica | |
Capacità di trasmissione minima | -20 dBm (62,5/125 μm, fibra di vetro multimodale) |
-23,5 dBm (50/125 μm, fibra di vetro multimodale) | |
Capacità di trasmissione massima | -14 dBm |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 2 km |
Collegamento | SC-Duplex |
Lunghezza d'onda | 1310 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -32 dBm |
Sensibilità di ricezione max. | -8 dBm |
Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Multimode |
Dati: Interfaccia Ethernet, 100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
Numero di canali | 1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair, schermato) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
LED di segnalazione | LNK/ACT, SPD, US |
Modalità auto-negoziazione | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutazione MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 123 mm |
Profondità | 90 mm |
Materiale (Custodia) | Poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
fibra di vetro |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP30 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (secondo UL) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Osservazioni | Criterio A |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55032 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
Codice articolo | 1329817 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC314 |
Codice prodotto | DNC314 |
GTIN | 4063151624569 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 188 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085488
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Cacciavite 1205202
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)