EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Extender Ethernet
1319322
Gigabit Ethernet-Extender, estensione di rete tramite il cavo twisted pair fino a 1 chilometro e larghezza di banda fino a 1 GBit/s, funzione Power over Link (PoL) per l'alimentazione di tensione di altri dispositivi mediante il cavo twisted pair, funzione Power over Ethernet (PoE)
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Extender Ethernet |
MTTF | 268 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
128 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
54 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | Gigabit Ethernet-Extender secondo ITU G.9960 |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Gigabit Ethernet-Extender secondo ITU G.9960 |
Separazione galvanica | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (senza PoL) // FE |
Tipo di rete | Linea dedicata |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 57 V DC |
Tensione nominale | 24 V DC (Senza PoL, senza PoE) |
48 V DC (Con PoL o con PoE) | |
Potenza assorbita | ≤ 7,5 W (Senza PoL, senza PoE) |
≤ 37,5 W (Senza PoL, con PoE) | |
≤ 37,5 W (Con PoL, senza PoE) | |
≤ 82,5 W (Con PoL, con PoE) | |
Circuito di protezione | Protezione da sovraccarico, protezione da inversione di polarità; Protezione interna del dispositivo: 2x 5 AF, diodi in serie interni |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Cavi PoL secondo DIN VDE 0100, parte 523) | |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Cavi PoL secondo DIN VDE 0100, parte 523) | |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10,00 mm |
Segnale | Ethernet |
Funzionalità di base | Gigabit Ethernet-Extender secondo ITU G.9960 |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
Nota sul tipo di connessione | CAT6 |
Autonegoziazione | |
Stato porta PoE: sempre attivo, Modalità: automatica |
|
Numero di canali | 1 |
Lunghezza di trasmissione | < 100 m (twisted pair schermato) |
Protocolli | A protocollo trasparente per TCP/IP, IPv4 e IPv6 |
Potenza di uscita massima | 15 W (a ≤ 55 °C) |
30 W (a ≤ 50 °C) | |
Dati: Interfaccia G.hn secondo ITU G.9960 | |
Velocità di trasmissione | ≤ 1000 MBit/s (A seconda della qualità della linea dati) |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Nota sul tipo di connessione | Resistente a cortocircuiti |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1000 m (A seconda della qualità della linea dati) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 16 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Metodo di trasferimento | Procedura dell'onda portante QAM (quadrature amplitude modulation) |
Potenza di uscita | ≤ 74 W (Con PoL) |
Larghezza | 23 mm |
Altezza | 101 mm |
Profondità | 115 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Montaggio isolato, senza PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Montaggio isolato, PoE fino a 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Montaggio isolato, PoE fino a 30 W) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 55035 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4, classe A, campo di impiego industria |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (80% di modulazione di ampiezza con 1 kHz) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Frequenza | 3 GHz ... 6 GHz (80% di modulazione di ampiezza con 1 kHz) |
Intensità di campo | 3 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV |
Segnale | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (Cavo di alimentazione non schermato, simmetrico) |
± 1 kV (Cavo di alimentazione non schermato, asimmetrico) | |
Segnale | ± 1 kV (Segnale Ethernet / asimmetrico: cavo Ethernet schermato) |
± 4 kV (Segnale Ethernet / asimmetrico: linea a terra, cavo G.hn non schermato) | |
± 2 kV (Segnale Ethernet / simmetrico: linea a linea, cavo G.hn non schermato) | |
± 4 kV (Cavi per telecomunicazioni, simmetrici, non schermati, con protezione primaria) | |
± 1 kV (Cavi per telecomunicazioni, simmetrici, non schermati, senza protezione primaria) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz (80% di modulazione di ampiezza con 1 kHz) |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per consentire la circolazione dell'aria montare il dispositivo isolato con una distanza di almeno un centimetro su tutti i lati da altri dispositivi. |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 1319322 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC361 |
Codice prodotto | DNC361 |
GTIN | 4063151604905 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 202,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 147 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PT 4-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cavo di rete 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FBS 2-5 GY - Ponticello a innesto 3038969
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
ME-SAS MINI - Fascetta per schermatura 2200456
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro per interferenze 2319919
I vantaggi
Utilizzo di cavi twisted pair o di cavi coassiali già presenti
Realizzazione flessibile della rete
Semplice messa in servizio, Plug&Play
Trasparente nella rete (nessuna configurazione IP necessaria)
Trasmissione trasparente di tutti i protocolli Ethernet standard
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)