ELR DCR-PT-24DC-3
-
Relè per l'inversione di marcia
1291615
Relè elettronico con inversione di marcia per il controllo dei motori DC, con spie luminose e circuito di protezione, uscita: 24 V DC/3 A con un tempo di commutazione di 5 ms
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| MTTF | 244 Anni ( = 20 °C) |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
| Tipo di rete | monofase |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 800 V |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | Isolamento di base |
| Denominazione ingresso | Ingresso DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 11 V DC ... 30 V DC |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Corrente assorbita | 3 mA |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | < 2 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Tempo di commutazione RL/LL (tempo d'inserzione) | 5 ms |
| Uscita DC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 24 V DC |
| Range tensione di esercizio | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di esercizio (DC-13 / Uscita carico) | 3 A (vedere derating) |
| Corrente di riposo | 14 mA |
| Corrente di cortocircuito | 100 A |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Limitazione di corrente con cortocircuito | 75 A |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NKCR.E172140 |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 1291615 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7622 |
| Codice prodotto | DK7622 |
| GTIN | 4063151523985 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 114,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 92,37 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371014 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 93b31a84-4d8e-45fd-aef0-6e740e316201 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3,199 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)