THERMOMARK E.WIRE SET - Set applicatore
1287043

Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.WIRE e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300D per la stampa e l'applicazione di cartellini mobili E-WM... su conduttori e cavi.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Massima efficienza grazie al risparmio di tempo fino al 70 % rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un picco id ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
Con il formato continuo, tutti i diametri di conduttori e cavi nella gamma di 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") possono essere coperti con un unico materiale. Pertanto, non è necessario sostituire il materiale
Utilizzo semplice ed efficiente in quanto la misurazione del diametro del corpo cilindrico avviene automaticamente e le dimensioni del cartellino vengono adattate di conseguenza in modo ottimale
Buona visibilità della siglatura quando è installata, grazie alla stampa su 3 lati e alla possibilità di spostare i cartellini sui conduttori/cavi
Tutte e 3 le superfici di siglatura possono essere stampate con informazioni diverse, grazie alla forma triangolare dei cartellini
Cartellini saldi, grazie all'elevata resistenza della cucitura termosaldata
Siglatura permanente di fili singoli, conduttori, cavi, grovigli di cavi intrecciati e altri corpi cilindrici per la massima flessibilità
Grazie al'intuitivo principio di funzionamento e alla struttura simmetrica, l'applicatore è progettato per un uso ergonomico da parte di destrimani e mancini
Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software