THERMOMARK E.300 - Stampante termica
1285306

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Stampante termica, Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni., peso: 10 kg, lunghezza: 0,46 m, larghezza: 252 mm, altezza: 288 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Adatta a tutti i materiali in rotoli della gamma di prodotti MARKING system
Rispetto alla THERMOMARK ROLL 2.0, la THERMOMARK E.300 può lavorare con rotoli di materiale più grandi
Facile taglio o perforazione di materiali continui in formato rotolo con il THERMOMARK E.CUTTER (per il taglio di materiale per etichette in formato continuo) o il THERMOMARK E.CUTTER/P (per la perforazione di guaine termoretraibili in formato continuo)
Passaggio semplice da stampante standard a efficiente sistema di stampa e applicazione grazie alla compatibilità con gli applicatori THERMOMARK E SERIES THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE ed E.VARIO
Quando si utilizza la stampante con un applicatore per la siglatura di conduttori e cavi, il progetto può essere elaborato direttamente tramite il display touch LCD multicolore da 4,3" in modo comodo e intuitivo; l'utente viene guidato in modo strutturato e gli vengono fornite le informazioni pertinenti
La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
Quando si utilizza la stampante tramite l'interfaccia Ethernet, i messaggi di stato vengono comodamente inviati in tempo reale e in modo bidirezionale al software di marcatura, grazie a OPC UA
La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Controllo e gestione semplici con il MARKING system Software