Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione senza utensili durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology vengono inviati al nostro magazzino completamente carichi.
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH
-
Modulo batteria
1274520
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
EAC
ID omologazione: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528LR
ID omologazione: LR22136091TABV
ID omologazione: 41516/B0 BVDNV
ID omologazione: TAA0000265| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-134807-A1-ULcULus Listed
ID omologazione: FILE E 199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Elevati tempi di copertura
Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)