EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 - Presa doppia
1263628

Presa doppia, con disposizione verticale, interruttore differenziale integrato (GFCI classe A), Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508A, Contrassegno del paese: USA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili