PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
Apparecchiatura di sicurezza
1249515
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori della velocità e dell'intervallo di velocità fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, valutazione a 2 canali del campo di rotazione dei motori a corrente alternata e trifase, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
Applicazione | Sistema di controllo di velocità |
Comando | 2 canali |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | 70 ms (Avvio automatico a Us ) |
70 ms (Avvio manuale monitorato a Us ) | |
Campo tempo di ritardo | 0 s ... 2 s ±10 % (Ritardo di disinserimento) |
0 s ... 10 s ±10 % (Ritardo all'eccitazione) | |
Tempo di riavvio | < 5 s (Tempo di boot) |
Durata impulso di avvio | ≤ 2 s (Avvio manuale) |
≥ 200 ms (Avvio manuale) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W (Con US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Interfacce | senza sensori |
Tensione di isolamento nominale | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra 13/14 e A1/A2 ,S34 ,MO |
|
Separazione sicura, isolamento rinforzato 8 kV: tra L1/L2/L3 e A1 ,A2 ,S34 ,MO tra L1/L2/L3 e 13/14 |
|
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % (protezione esterna) |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 46 mA |
Assorbimento di potenza a US | 1,1 W |
Tempo filtro | 20 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Protezione | 1 A (ritardato) |
Digitale: Ingresso digitale | |
Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 1 (Ingresso di conferma parametrizzabile non orientato alla sicurezza: S34) |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 0,5 mA |
Tempo filtro | 20 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
Resistenza max. consentita del cavo | 500 Ω (Circuiti d’ingresso e di reset con Us) |
Circuito di protezione | Diodo soppressore 33 V |
Corrente assorbita | tip. 3 mA (con 24 V) |
Misurare | |
Denominazione ingresso | Ingressi sensori |
Numero ingressi | 3 (Ingressi sensori orientati alla sicurezza: L1 , L2 , L3) |
Range d'ingresso segnale "1" | 90 V AC ... 690 V AC |
Accuratezza | ± 1 % |
Frequenza limite | min. 0,5 Hz |
max. 1200 Hz | |
Corrente assorbita | 0,35 mA |
Relè: Contatto di sicurezza | |
Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, libero da potenziale |
Numero uscite | 1 (contatti aperti a riposo di sicurezza: 13/14) |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 60 mW |
Corrente istantanea | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Corrente permanente limite | 6 A |
arit. Corrente totale | 36 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
Segnalare | |
Descrizione dell'uscita | PNP |
Numero uscite | 1 (Uscita segnale non orientato alla sicurezza: MO) |
Tensione | 23 V DC (US - 1 V) |
Corrente | max. 100 mA |
Max. corrente d'inserzione | 500 mA |
Carico ohmico | min. 240 Ω |
Frequenza di commutazione | 0,5 Hz (ohmico) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità Diodo soppressore 33 V |
Protezione contro cortocircuito | sì |
Attivazione di scarico | Sì, interno |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 1 x LED verde, rosso (OUT) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED verde, rosso (PWR) |
Segnalazione di errore | LED rosso (segnal. interm. in caso di disturbo o sovraccarico) |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,2 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 1249515 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA242 |
Codice prodotto | DNA242 |
GTIN | 4063151353643 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 148 g |
Numero tariffa doganale | 90328900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Monitoraggio sicuro del movimento basato sulla misurazione senza sensori del campo rotante dell'azionamento
Massima disponibilità dell'impianto, procedura di misurazione resistente ai fattori di disturbo, come shock, vibrazioni ed EMC
Funzioni di sicurezza integrate: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Rapida parametrizzazione e monitoraggio online con il software PSRmotion scaricabile gratuitamente
1 contatto di sicurezza, 1 uscita segnale digitale parametrizzabile
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)