I router radiomobili TC ROUTER 4000... sono i successori di: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 e TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 e TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Oltre alla collaudata connessione radiomobile 4G LTE, i router offrono un'interfaccia WLAN integrata o un'interfaccia seriale RS-232/485, a seconda della variante. La connessione a Internet può essere stabilita tramite l'interfaccia radiomobile, una porta WAN cablata o una rete WLAN esistente.
TC ROUTER 4002T-4G EU
-
Router
1234352
Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Router radiomobile |
| Applicazione | Ethernet |
| MTTF | 384 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 180 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 64 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | IPsec o OpenVPN, nessun limite, limitazione tramite risorse di sistema e larghezza di banda disponibile |
| Autenticazione | X.509v3, PSK |
| Integrità dati | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtraggio | Indirizzi MAC |
| Indirizzi IP | |
| Porte | |
| Protocolli | |
| Regole firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Mascheramento | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Metodo di cifratura | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Separazione galvanica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,32 W |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (Tramite morsetto ad innesto Push-in) |
| Corrente assorbita tipica | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (In modalità di risparmio energetico attiva) | |
| Max. corrente assorbita | 1,5 A |
| Funzione | |
| Management | Web based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, software di gestione di Phoenix Contact) | |
| Memoria dati | Microscheda SDHC |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 4 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Livello di commutazione segnale "0" | < 8 V DC |
| Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9,00 mm |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 2 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frequenza | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocità dati | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Numero | 2 |
| Collegamento | SMA (femmina) |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Interfaccia SIM | Micro SIM (3FF) |
| eSIM (vari profili) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Sostegno al paese | Europa |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale (Custodia) | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Certificazione radio Europa | |
| Nota | RED 2014/53/EU |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2 kV (Ethernet) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1234352 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC422 |
| Codice prodotto | DNC422 |
| GTIN | 4063151338725 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 341,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 332 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria programmi e configurazione 1129482
I vantaggi
Router industriale per telefonia mobile 4G (LTE)
Fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE)
Linea virtuale dedicata per il collegamento delle reti tramite rete radiomobile
IPsec e OpenVPN
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Due connessioni Ethernet locali
Modalità di risparmio energetico regolabile
Giornale di bordo integrato
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM ed eSIM per la massima disponibilità di rete
Quattro ingressi digitali
Due uscite digitali
Massima Cyber Security grazie a NTS (Network Time Security)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)