PS-EE-2G/1AC/24DC/75W/SC
-
Alimentatore
1234301
Alimentazione switching ESSENTIAL POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,125 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | TN, TT, IT (PE) |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 27 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | tip. 0,6 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 14 ms (120 V AC) |
| tip. 70 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | max. 1,5 A (75 W) |
| max. 1,5 A (63 W) | |
| tip. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| tip. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| tip. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| tip. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori; Varistore |
| Tempo di accensione | tip. 1 s |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 3,15 A interno (protezione per apparecchiature), rapido |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Efficienza | tip. 88 % (120 V AC) |
| tip. 89 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) (IN_PMax) | max. 3,125 A (PN = 75 W) |
| Corrente nominale di uscita (IN) (IN_PMin) | max. 2,62 A (PN = 63 W) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Fattore di cresta | tip. 3 (120 V AC) |
| tip. 4 (230 V AC) | |
| Potenza di uscita (PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza con diodo |
| Possibilità di collegamento in serie | sì, per aumentare la tensione |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Ripple residuo | tip. 50 mVSS (con valori nominali) |
| Scostamento regolazione | < 2 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 1 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 11 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 9 W (230 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione: Poli | |
| Polarità | 1.1 (L1), 1.2 (N), 1.3 () |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido (Morsetto) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile (empfohlen) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| AWG (Morsetto) | 20 ... 14 (Cu) |
| AWG (consigliato) | 14 (consigliato) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 6,5 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Philipps Recess con fessura longitudinale H1L |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione: Poli | |
| Polarità | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido (Morsetto) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile (empfohlen) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (consigliato) | 2,5 mm² (consigliato) |
| AWG (Morsetto) | 20 ... 14 (Cu) |
| AWG (consigliato) | 14 (consigliato) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 6,5 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Philipps Recess con fessura longitudinale H1L |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | verde |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | UOUT > 17,5 V (ON (verde), DC OK) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 3,5 kV AC (omologazione) |
| 2,4 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 2800000 h (25 °C) |
| > 2300000 h (40 °C) | |
| > 2100000 h (45 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62368-1) | II (≤ 5000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,15 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 28000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,15 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tempo | 57000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,15 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 50000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,15 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tempo | 100000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 33 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 10 mm / 10 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | componibile: orizzontale 10 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Versione della calotta | Acciaio inox |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Materiale piedino di fissaggio | Polyamid |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Declassamento >45 °C: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Classe di climatizzazione | 3K22 (a norma EN 60721-3-3) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 15 ms, 15g, a seconda della direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 50 Hz, ampiezza ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Interruzioni di tensione di rete | |
| Definizione norma | Requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| Nota | Trasformatore |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 1 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | asimmetrico 4 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Uscita | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | simmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 4) |
| asimmetrico 4 kV (Grado severità collaudo 4) | |
| Uscita | simmetrico 0,5 kV (Grado severità collaudo 2) |
| asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 3) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1234301 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMB313 |
| Codice prodotto | CMB313 |
| GTIN | 4063151338329 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 318 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 257 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9316f577-6270-4ef5-bfe7-2682e8a46e72 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 7,133 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza 2905489
-
PLT-EE-T3-230AC-R - Limitatore di sovratensione tipo 3 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Limitatore di sovratensione tipo 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905744
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)