FL SWITCH TSN 2316 - Industrial Ethernet Switch
1232304

Managed TSN Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Implementazione di applicazioni TSN innovative, grazie alla sincronizzazione temporale precisa a norma IEEE 802.1AS, Frame Preemption e PROFINET Stream
Funzionalità complete per la realizzazione di applicazioni distribuite e critiche in termini di tempo
Miglioramento delle prestazioni, della robustezza e della disponibilità delle reti Ethernet
Utilizzo sia in applicazioni classiche che in reti TSN
Supporto di tutte le funzioni della serie FL SWITCH 2300