CUTFOX-SE LM_DB - Tronchesini a taglio laterale
1212839

Pinza elettronica a taglio laterale, forma angolata, con area di spelatura e crimpatura, dimensione: 180 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
Ottimale trasmissione leva per un lavoro facile e senza fatica
Lame sottoposte a tempra induttiva per prestazioni di taglio stabili nel tempo
Può spelare (1,5 mm² e 2,5 mm²), crimpare (1,5 mm² ... 2,5 mm²), tagliare viti in ottone e confezionare occhielli (diametro 4, 5, 6 mm)