MICROFOX-SP_DB - Tronchesini a taglio laterale
1212806

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, con molla di apertura, testa appuntita, angolato (21°), senza smusso, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità