MICROFOX-SB_DB - Tronchesini a taglio laterale
1212805

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, lucidato a specchio e oliato, manico a 2 componenti, diametro capacità di taglio: morbido 0,2 ... 2,0 mm; semirigido 1,2 mm; rigido 0,5 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
Per diverse applicazioni