Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.
MICROFOX-S ESD_DB
-
Tronchesini a taglio laterale
1212804
Tronchesino a taglio laterale per elettronica ESD, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatato, manico a 2 componenti, diametro capacità di taglio: morbido 0,2 ... 2,0 mm; semirigido 1 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5
Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali