WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili
1212706

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Utensile spelafili con corpo della pinza angolare ergonomico
Pratico tagliafili integrato
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore