I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale
1212488

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, angolato (21°), senza smusso, con molla di apertura

Dettagli prodotto









I vantaggi

Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato