WIREFOX 10 - Utensile spelafili
1212150

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Pratico tagliafili integrato
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore