Inclusi kit di trasformazione 0,5 ... 1,5 mm2
CF 1000-1,5
-
Macchina spelafili e crimpatrice
1208199
Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100-240 V, per capocorda isolati con diametro da 0,25-4,0 mm2, secondo DIN 46228-4: 1990-09, incl. set di messa a punto 0,5-1,5 mm2 (lungh. guaine: 6-12 mm)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Crimpatrice |
Crimpatura | a forma trapezoidale |
Lunghezza di inserimento minima | 32 mm |
Consumo d'aria per pressione | 1,2 l |
Intervallo di pressione | 5,00 bar ... 6,00 bar |
Caratteristica di prodotto | Il tempo di ciclo può essere ridotto a 0,8 s in modalità speed-up |
Inclusi kit di trasformazione 0,5 mm² … 1,5 mm² | |
Utensile per la trasformazione all'interno della custodia | |
Modalità aggiuntiva per la spelatura del conduttore | |
Lavorazione di puntalini sciolti con collare di isolamento | |
I puntalini con collare di isolamento allargato (AI-GB ...) possono essere lavorati con kit di trasformazione aggiuntivi | |
Contatore in avanti e indietro integrato e azzerabile |
Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
Potenza assorbita | 70 W |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Connessione conduttori | |
Sezione metrica | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
Larghezza | 250 mm |
Altezza | 412 mm |
Lunghezza | 550 mm |
Diametro apertura di inserimento del conduttore | 6 mm |
Tipo connettore | Inserto frontale tipo B, EF |
Verifiche | DIN 46228-4: 1990-09 |
Codice articolo | 1208199 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BH3232 |
Codice prodotto | BH3232 |
GTIN | 4046356011341 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34.000 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,5 g |
Numero tariffa doganale | 84798100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 17130101 |
ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
Prodotti compatibili
-
CF 1000 EM - Lama di ricambio 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - Accessori macchine automatiche 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - Accessori macchine automatiche 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessori macchine automatiche 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - Accessori macchine automatiche 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - Accessori macchine automatiche 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - Accessori macchine automatiche 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessori macchine automatiche 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - Condotto di ricambio per bussole 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - Condotto di ricambio per bussole 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - Condotto di ricambio per bussole 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - Accessori macchine automatiche 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - Accessori macchine automatiche 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - Accessori macchine automatiche 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessori macchine automatiche 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - Lama di ricambio 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - Stampo di ricambio 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - Stampo di ricambio 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - Locator di ricambio 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - Locator di ricambio 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - Locator di ricambio 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - Locator di ricambio 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - Locator di ricambio 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - Locator di ricambio 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - Locator di ricambio 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - Locator di ricambio 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - Locator di ricambio 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - Locator di ricambio 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - Stampo di ricambio 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Stampo di ricambio 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Stampo di ricambio 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Kit di trasformazione 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Kit di trasformazione 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit di trasformazione 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Accessori macchine automatiche 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Locator di ricambio 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Stampo di ricambio 1212914
-
CF 1000-COVER - Custodia 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - Fusibile di ricambio 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Kit di trasformazione 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Kit di trasformazione 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Kit di trasformazione 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit di trasformazione 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Kit di trasformazione 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Kit di trasformazione 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit di trasformazione 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Accessori macchine automatiche 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Locator di ricambio 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Stampo di ricambio 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Stampo di ricambio 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Stampo di ricambio 1212913
I vantaggi
Contatore
In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
Le forze di estrazione sono conformi ai requisiti delle norme IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
La macchina spelafili e crimpatrice lavora i capocorda sfusi con colletti isolanti secondo DIN 46228‑4
Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive
Adatta per l'elaborazione di massa
È possibile lavorare fino a 1000 conduttori all'ora
Esecuzione robusta
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)