FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail
1208109

Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail, tipo: SC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 1 Gbit/s, OM2, tipo di connessione: SC, uscita cavo: diritto, colore: beige

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Valori di attenuazione ottimali grazie alla rettifica UPC
Risparmio di tempo e rischio di rottura ridotto al minimo grazie alla facile rimozione
Facile assegnazione grazie a 12 colori differenti
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
Grado di estinguenza UL 94-V0