CF 3000-2,5
-
Macchina spelafili e crimpatrice
1205477
Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 230 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm2, lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm2
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
Adatte per conduttori in PVC (H05V-K / H07V-K) delle classi 2 e 5.
I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
Particolarmente adatta per il preconfezionamento di conduttori
La macchina spelafili e crimpatrice compatta lavora i capocorda a nastro con collari isolanti a norma DIN 46228-4
L'assegnazione univoca dei componenti di montaggio è assicurata mediante la siglatura colorata in base alla norma sui capocorda DIN 46228‑4
Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse
La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto
È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora