CSS 1.5-3/3-EMC - Avviatore a velocità variabile
1201696

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 1,5 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase, con filtro EMC integrato

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili