I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

USA 10 - Adattatore per guide
1201578

Adattatore per guide, per viti M3, profondità: 7,4 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 42,6 mm, dimensioni: 2,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Gli adattatori universali vengono impiegati per fissare e alloggiare apparecchiature elettriche o elettroniche
Per viti M3 autofilettanti
Servono per la realizzazione isolata di componenti o guide di supporto