SF-ASD 16
-
Avvitatore a batteria
1200294
Avvitatore a batteria, batteria incl., azionamento a due velocità, rotazione destra, sinistra e adattatore a 16 velocità fino a 450 U/min, attacco rapido esagonale.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Note generali | confezionato nel cartone |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |
Tipo di prodotto | Utensile per coppia |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tensione batteria | 3,6 V |
Tempo di ricarica batteria | 60 min |
Caratteristica di prodotto | Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità e senso di rotazione orario/antiorario |
Accoppiamento a 16 livelli con livello di foratura fino a 450 giri/min | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II |
Potenza assorbita | 7,2 W |
Tensione nominale UN | 3,6 V DC |
3,6 V DC | |
Batteria | |
Tempo di ricarica batteria | 60,00 min |
Tensione batteria | 3,60 V DC |
Capacità dell'accumulatore | 2,00 Ah |
Range della coppia di serraggio | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
Presa di forza | universale, sostituibile |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 172 mm |
Lunghezza | 266 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (<) |
Codice articolo | 1200294 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BH3243 |
Codice prodotto | BH3243 |
GTIN | 4055626666426 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 565 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 465 g |
Numero tariffa doganale | 84672920 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21050804 |
ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria 1314530
-
SF-UBH - Adattatore 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto a vite 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto a vite 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto a vite 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto a vite 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto a vite 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto a vite 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto a vite 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto a vite 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto a vite 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto a vite 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Inserto a vite 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Inserto a vite 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Inserto a vite 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto a vite 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Inserto a vite 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Inserto a vite 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto a vite 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto a vite 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto a vite 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto a vite 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto a vite 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto a vite 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto a vite 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto a vite 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto a vite 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto a vite 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto a vite 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto a vite 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto a vite 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto a vite 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto a vite 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto a vite 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto a vite 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Inserto a vite 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Inserto a vite 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Inserto a vite 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Inserto a vite 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Inserto a vite 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Inserto a vite 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
I vantaggi
Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, senso di rotazione orario/antiorario e giunto a 16 livelli con livello di foratura fino a 450 giri/min
Regolabile da 0,2 ... 4,3 Nm
3,6 V
Pratico utilizzo ergonomico con una sola mano in posizione diritta o angolata
Mandrino per punte da trapano esagonale a conness. rapida da 6,3 mm
Esecuzione compatta
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)