E-WML 8 (25X13)R - Etichetta avvolgimento cavo
1199675

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, diametro cavi: 4 ... 8,1 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Posizione salda e priva di bolle sul cavo grazie all'avvolgimento automatizzato
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi