Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element è un modulo di uscita sicuro per l'utilizzo in un sistema SafetyBridge.
AXL SE SSDO4/2 2A
-
Modulo di sicurezza
1190017
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Uscite digitali sicure: 2 (Assegnazione a 2 canale), 4 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Dati di programmazione | |
| Range indirizzi ingressi | 5 Byte |
| Range indirizzi uscite | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali sicure |
| Tipo di uscita digitale | Semiconduttore |
| Descrizione dell'uscita | EN 61131-2 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 2 (Assegnazione a 2 canale) |
| 4 (Assegnazione a 1 canale) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi delle uscite; elettronica |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Limitazione tensione induttiva | -15 V |
| Corrente d'uscita | max. 2 A (per uscita) |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 4 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico min | 1,5 kΩ (con tensione nominale) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | < 5 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | < 2 mA |
| Carico nominale induttivo | 48 VA (1 H, 12 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | 48 W (12 Ω, con tensione nominale) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento dell'uscita interessata, riavvio tramite conferma |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz (0,2 Hz a > 1 A) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | no |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Applicazione | Sicurezza funzionale |
| SafetyBridge Technology | |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Funzionamento | SafetyBridge |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | tip. 871 mW |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA (con Ubus 5 V DC) |
| tip. 93 mA (con Ubus 5 V DC) | |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 30 mA ((alimentazione mediante UO con 30 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori)) |
| tip. 25 mA ((alimentazione mediante UO con 24 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori)) | |
| Corrente assorbita | min. 21 mA ((alimentazione mediante UO con 19,2 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori)) |
| Potenza assorbita | max. 900 mW |
| min. 403 mW | |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Osservate le informazioni del capitolo Sezioni dei conduttori e le lunghezze di spelatura e di inserimento. |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Osservate le informazioni del capitolo Sezioni dei conduttori e le lunghezze di spelatura e di inserimento. |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione luogo di installazione | min. IP54 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Distanze in aria e linee di fuga | IEC 60664-1 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849-1 | |
| Performance Level (PL) | d (Assegnazione a 1 canale) |
| e (Assegnazione a 2 canale) | |
| Codice articolo | 1190017 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA831 |
| Codice prodotto | DNA831 |
| GTIN | 4063151238285 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48,43 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 12d8c347-3b9a-4ce6-86ff-b94c62f62620 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 11,412 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
4 uscite sicure a 1 canale
2 uscite sicure a 2 canali
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)