PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Blocco di distribuzione funzionale
1187193

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione per edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: in coppia, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili