Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
Accoppiamento settoriale
Da sapere
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
Marino e Offshore
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
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
Industrial Wireless
FL RMS 20 - Adattatore per guida DIN
FL RMS 20
-
Adattatore per guida DIN
1178237
Adattatore per guida DIN per dispositivi WLAN IP20
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Adattatore per guida DIN
Dimensioni
Larghezza
20 mm
Altezza
87,8 mm
Profondità
7,3 mm
Diametro foro
3,3 mm
Indicazioni materiale
Colore
alluminio brillante (RAL 9006)
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Dati commerciali
Codice articolo
1178237
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DNN2WZ
Codice prodotto
DNN2WZ
GTIN
4063151212872
Peso per pezzo (confezione inclusa)
23,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
23 g
Numero tariffa doganale
73269098
Paese di origine
TW
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Cercato frequentemente
Antenne
Guida prodotto