MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
-
Cartellino
1169312
Cartellino, Nota per il montaggio: prima dell'applicazione, il materiale deve essere piegato al centro lungo la linea perforata, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Numero di cartellini per riga | 1 |
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
| Lunghezza rotolo | 5,50 m |
| Altezza | 4 mm |
| Profondità | 0,25 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 5500 mm |
| Altezza del campo di testo | 3 mm |
| Spessore pellicola | 125 µm |
| Colore (Etichetta) | bianco (RAL 9010) |
| Colore (Siglatura) | nero (RAL 9005) |
| Materiale, elemento base | Poliestere |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | -5 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 25 % ... 80 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
| Codice articolo | 1169312 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG221E |
| Codice prodotto | BG221E |
| GTIN | 4063151187118 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 47,6 g |
| Numero tariffa doganale | 96121010 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5,61 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK GO.K - Stampante termica 1184146
-
PAB-SK 15 - Portacartellini 1013287
-
PAB-SK 30 - Portacartellini 1013290
-
PATG 0/10 - Portacartellini per conduttori 1013795
-
PATG 0/12 - Portacartellini per conduttori 0827076
-
PATG 0/15 - Portacartellini per conduttori 1013740
-
PATG 0/18 - Portacartellini per conduttori 0820507
-
PATG 0/23 - Portacartellini per conduttori 0828046
-
PATG 1/10 - Portacartellini per conduttori 1013805
-
PATG 1/12 - Portacartellini per conduttori 0827077
-
PATG 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013025
-
PATG 1/18 - Portacartellini per conduttori 0820510
-
PATG 1/23 - Portacartellini per conduttori 1013847
-
PATG 1/30 - Portacartellini per conduttori 0822440
-
PATG 2/10 - Portacartellini per conduttori 1013818
-
PATG 2/12 - Portacartellini per conduttori 0827078
-
PATG 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013038
-
PATG 2/18 - Portacartellini per conduttori 0820523
-
PATG 2/23 - Portacartellini per conduttori 1013850
-
PATG 2/30 - Portacartellini per conduttori 0822453
-
PATG 3/10 - Portacartellini per conduttori 1013821
-
PATG 3/12 - Portacartellini per conduttori 0827079
-
PATG 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013041
-
PATG 3/18 - Portacartellini per conduttori 0820536
-
PATG 3/23 - Portacartellini per conduttori 1013863
-
PATG 3/30 - Portacartellini per conduttori 0822466
-
PATG 4/12 - Portacartellini per conduttori 0827080
-
PATG 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013054
-
PATG 4/18 - Portacartellini per conduttori 0820549
-
PATG 4/23 - Portacartellini per conduttori 0808011
-
PATG 4/30 - Portacartellini per conduttori 0822479
-
PATG 5/12 - Portacartellini per conduttori 0803312
-
PATG 5/15 - Portacartellini per conduttori 1013067
-
PATG 5/18 - Portacartellini per conduttori 0828059
-
PATG 5/23 - Portacartellini per conduttori 0808024
-
PATG 5/30 - Portacartellini per conduttori 0822482
-
PATG 6/15 - Portacartellini per conduttori 1013070
-
PATG 6/18 - Portacartellini per conduttori 0828062
-
PATG 6/23 - Portacartellini per conduttori 0808037
-
PATG 7/15 - Portacartellini per conduttori 1013083
-
PATG 7/23 - Portacartellini per conduttori 0808040
-
PATG 8/15 - Portacartellini per conduttori 1013096
-
PATG 9/15 - Portacartellini per conduttori 1013106
-
PATO 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013119
-
PATO 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013122
-
PATO 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013135
-
PATO 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013148
-
PATO 1/23 - Portacartellini per conduttori 1013892
-
PATO 2/23 - Portacartellini per conduttori 1013902
-
PATO 1/18 - Portacartellini per conduttori 0823740
-
PATO 2/18 - Portacartellini per conduttori 0823753
-
PATO 1/12 - Portacartellini per conduttori 0827081
-
PATO 1/10 - Portacartellini per conduttori 1013876
-
PATO 2/10 - Portacartellini per conduttori 1013889
-
PATO 1/30 - Portacartellini per conduttori 0822495
-
PATO 2/30 - Portacartellini per conduttori 0822505
-
PATO 2/12 - Portacartellini per conduttori 0827082
I vantaggi
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Cartellino per il portacartellini KMK per la siglatura di cavi
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Grazie al formato continuo, per tutte le lunghezze degli anelli viene utilizzato un solo materiale
Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)