PTVME 6/S-P - Morsetto sezionatore per conv. misura
1166809

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore per conv. misura, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2 , colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza aumentata grazie alla tensione nominale di 1000 V
La struttura compatta consente una larghezza simile a quella del morsetto a vite
Azionamento semplice e veloce, grazie al dispositivo di separazione senza viti
Stato di commutazione chiaro e facilmente riconoscibile
Utilizzo degli accessori standard CLIPLINE complete