Presa di ricarica di infrastruttura con coperchio di protezione per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture di tipo 2. Per l'installazione su stazioni di ricarica per l'E-Mobility (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P-SET
-
Presa di ricarica lato infrastruttura
1164423
CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione quadrato, con sensori di temperatura, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Presa di ricarica lato infrastruttura |
| Famiglia di prodotti | CHARX connect modular |
| Esecuzione | Gen 2 Premium |
| Set | |
| Dotazione | con coperchio di protezione quadrato |
| con sensori di temperatura | |
| con LED (collegamento catodo in comune) | |
| Compatibilità | compatibile con il portafoglio prodotti CHARX connect modular Gen 2 |
| compatibile con il portafoglio di prodotti coperchi di protezione CHARX connect | |
| non compatibile con i set di cavi CHARX connect modular Gen 3 | |
| Standard di ricarica | Tipo 2 |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B |
| Struttura (Presa di ricarica lato infrastruttura) | squadrato |
| squadrato | |
| tonda | |
| Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
| Variazioni per i clienti | Su richiesta |
| Funzione LED | |
| Applicazione | per la visualizzazione dello stato di ricarica |
| Posizione | nel telaio del coperchio di protezione |
| Tipo di connessione | catodo in comune |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC, trifase) | |
| Tipo di corrente di carica | AC trifase |
| Corrente di ricarica | 32 A AC (Trifase) |
| Potenza di ricarica | 26,6 kW (Trifase) |
| Classe potenza di carico | 22 kW (32 A, trifase) |
| Tensione di esercizio | tip. 400 V AC |
| Assegnazione poli (Contatti di potenza) | |
| Nota sul tipo di connessione | Collegamento tramite connessione Faston, separabile e ricollegabile |
| Numero | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tensione nominale | 480 V AC |
| Corrente nominale | 32 A (La presa di ricarica lato infrastruttura è progettata per la ricarica sia monofase che trifase con correnti di ricarica fino a 32 A.) |
| Assegnazione poli (Contatti di segnale) | |
| Nota sul tipo di connessione | Collegamento tramite connessione Faston, separabile e ricollegabile |
| Tipo di trasmissione del segnale | Pulse width modulation |
| Numero | 2 (CP, PP) |
| Tensione nominale | 30 V AC |
| Corrente nominale | 2 A |
| Attuatore di bloccaggio | |
| Attuatore di blocco | 12 V, a 4 poli |
| Posizione centrale in alto | |
| Possibile range di alimentazione di tensione sul motore | 9 V ... 16 V |
| Tensione massima al rilevamento del bloccaggio | 30 V |
| Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio | 0,2 A |
| Corrente inversa del motore | max. 1 A |
| Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco | 1000 ms |
| Tempo di regolazione consigliato | 600 ms |
| Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione | 3 s |
| Vita elettrica cicli di innesto | > 10000 cicli di carico |
| Rilevamento bloccaggio | disponibile |
| Sbloccaggio meccanico di emergenza | disponibile |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 50 °C |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura cavo | 4 x 0,5 mm² |
| Sensori di temperatura (Catena PTC) | |
| Tipo sensore | Catena PTC |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60738-1 |
| Diagnostica | Cortocircuito, interruzione linea |
| Punto di applicazione | Sensore sui contatti AC |
| Campo di misura_resistenza | 800 Ω ... 300 kΩ |
| Resistenza | > 10 kΩ ((Valore di spegnimento)) |
| Corrente di misura consigliata | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
| Presa di ricarica lato infrastruttura | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 75 mm |
| Altezza | 91,71 mm |
| Profondità | 87,95 mm |
| Coperchio di protezione | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 84,9 mm |
| Altezza | 93,7 mm |
| Profondità | 30,5 mm |
| Misure di perforazione | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Cappuccio di protezione | |
| Larghezza | 64 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Profondità | 24 mm |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Colore (Coperchio di protezione) | nero (9005) |
| Materiale (Custodia) | Plastica |
| Materiale (Coperchio di protezione) | Plastica |
| Materiale (Superficie contatti) | Argento |
| Tipo di cavo | senza fili singoli |
| Fili singoli AC e comunicazione disponibili separatamente, vedere accessori | |
| Fili singoli attuatore di bloccaggio | |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura dei cavi | 4 x 0,5 mm² |
| Conduttore singolo, materiale | PVC |
| Conduttore singolo, colore | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
| Fili singoli sensori di temperatura PTC | |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura dei cavi | 5 x 0,5 mm² |
| Conduttore singolo, materiale | PVC |
| Conduttore singolo, colore | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
| Tipo di movimento del coperchio | A chiusura automatica |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 100 N |
| Forza di trazione | < 100 N |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Presa di ricarica lato infrastruttura) | IP44 (inserito) |
| Grado di protezione (Coperchio di protezione) | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
| Norme/disposizioni | IEC 62196-2 |
| Nota | AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656 |
| Tipo di montaggio Presa di ricarica lato infrastruttura | Montaggio sulla parete posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°) |
| Tipo di montaggio Coperchio di protezione | Montaggio sulla parete posteriore |
| Diametro foro di fissaggio | 7,00 mm (ø) |
| Viti di fissaggio | Filettatura M5 |
| Viti incluse nella fornitura | nessuna |
| Codice articolo | 1164423 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBFLD |
| Codice prodotto | XWBFLD |
| GTIN | 4063151177089 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 565,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 378 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 39f9fa54-dd88-4e11-a83c-685933b65f25 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6,077 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164343
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164344
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1322610
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164362
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1164365
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1335117
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1300177
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1359740
-
EV-T2SOC-B - Coperchio di protezione 1164293
-
EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione 1164297
-
EV-T2SOCR-B - Coperchio di protezione 1347421
-
EV-T2SOCR-PC - Coperchio di protezione 1347426
-
EV-T2M3SOS - Shutter per presa di ricarica lato infrastruttura 1200676
-
EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Utensile di smontaggio 1286836
-
EV-LABEL-C-SO - Etichetta adesiva 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Controllo dei carichi AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Controllo dei carichi AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Controllo dei carichi AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Controllo dei carichi AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Controllo dei carichi AC 1138965
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Scaricatori di sovratensioni tipo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2 1180145
-
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Bloccaggio 1296166
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Bloccaggio 1622317
-
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Bloccaggio 1300179
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connettore 1132718
-
EV-T2M3SO-GASKET - Guarnizione 1434495
I vantaggi
Rilevamento intuitivo e veloce dello stato di ricarica con indicatore LED a colori
Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura precisa
Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)