TRIO3-PS/3AC/24DC/20 - Alimentatore
1159044

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla possibilità di componibilità diretta
Robusti e affidabili grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita
Facile utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Diagnostica intelligente grazie ai LED multicolore e al contatto collettivo per una chiara visualizzazione dello stato, su richiesta con IO-Link
Elevata disponibilità dell'impianto: alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie all'interruttore di protezione multicanale integrato