FL MGUARD 1105 - Router
1153078

Security-Router serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, in Easy Protect Mode protezione senza configurazione, Convalida non blocking della configurazione nella modalità test, Stateful-Inspection-Firewall

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il nuovo Firewall Assistant vi supporta nella creazione di Regole del firewall
Elevata portata dei dati
Introduzione vantaggiosa alla sicurezza della rete
Test Mode: semplice verifica delle regole del firewall create senza limitare la disponibilità dell'impianto
Easy Protect Mode: gli accessi alla rete dall'esterno possono essere completamente bloccati tramite il ponticello a filo senza eseguire alcuna configurazione