FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Box da giunzione
1145409

Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Per un collegamento di campo semplificato
Eccellente qualità della fibra per una trasmissione dati affidabile
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati