CHARX SEC-1000
-
Controllo dei carichi AC
1139034
CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, interfaccia: Bus di sistema CHARX control modular, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Controllo dei carichi AC |
| Famiglia di prodotti | CHARX control modular |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B + C |
| Funzionamento | Stand-Alone |
| Client | |
| Modem per la comunicazione disponibile | no |
| Dispositivi periferici collegabili | Energy Meter |
| RFID | |
| Rilevamento della corrente di guasto DC |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 12 V DC ±5 % |
| Range tensione di alimentazione | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Corrente assorbita | max. 2 A (Funzionamento singolo) |
| < 50 mA (Funzionamento a vuoto senza carichi esterni) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 (a norma IEC 60664-1) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Digitale | |
| Numero degli ingressi digitali | 4 |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V |
| Range tensione d'ingresso U1 | 0 V ... 3 V (Off) |
| Range tensione d'ingresso U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione in uscita massima | ≤ 12 V (Funzionamento Low Side) |
| Corrente di uscita massima | max. 600 mA |
| Tecnologia Push-in | |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Gamma di sezioni dei cavi | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
| 10 mm (per il comando contattori) | |
| Interfaccia | Bus di sistema CHARX control modular |
| Interfaccia Energy Meter | |
| Interfaccia | Energy Meter |
| Sistema bus | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Impostazione automatica conformemente al contatore di energia selezionato) |
| Interfaccia lettore RFID | |
| Interfaccia | Lettore RFID |
| Sistema bus | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Impostazione automatica conformemente al lettore RFID selezionato) |
| Interfaccia bus di sistema CHARX control modular | |
| Interfaccia | Bus di sistema CHARX control modular |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero di interfacce | 1 |
| Interfaccia veicolo | |
| Interfaccia | Interfaccia veicolo |
| Protocollo di comunicazione | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Tensione di esercizio | ± 12 V (Attuatore di bloccaggio) |
| Disinnesto del blocco in caso di caduta di alimentazione | Funzione di disinnesco integrata dell'attuatore di blocco per separare il connettore e la presa di ricarica dell'infrastruttura |
| Corrente nominale | 2 A |
| Interfaccia rilevamento delle correnti residue | |
| Interfaccia | Rilevamento della corrente di guasto |
| Tensione alimentazione sensore | 12 V DC |
| Livello del segnale | 12 V (Vari punti di collegamento) |
| 0 V (Vari punti di collegamento) | |
| 12 V | |
| Interfaccia controllo della temperatura | |
| Interfaccia | Controllo della temperatura |
| Tipo sensore | Pt 1000 |
| Catena PTC | |
| Caratteristica di intervento | configurabile |
| Interfaccia comando contattori | |
| Interfaccia | Comando contattori |
| Descrizione dell'interfaccia | Contatto di commutazione libero da potenziale |
| Tensione di commutazione | max. 250 V AC |
| max. 30 V DC | |
| Corrente nominale | 2 A |
| Potere di interruzione | max. 1500 VA |
| Controllore per la ricarica | |
| Larghezza | 18,8 mm |
| Altezza | 121 mm |
| Profondità | 85 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1139034 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRDA |
| Codice prodotto | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080198 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 173 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 117 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 005412f6-a46a-4bce-b9db-d29e0cd85fd8 |
Prodotti compatibili
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Monitoraggio della corrente differenziale 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Apparecchio RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Apparecchio RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Set di cavi 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Misuratore 1429603
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Dispositivo RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Dispositivo RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Set di cavi 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Alimentatore 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Alimentatore 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Alimentatore 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Alimentatore 1399935
I vantaggi
Certezza giuridica e massima protezione dai rischi informatici
Connettività a prova di futuro per fatturazione, gestione dei carichi e Smart Grid
Scalabilità a costi contenuti senza conversioni complesse
Compatibilità a lungo termine e protezione degli investimenti grazie alla possibilità di aggiornamento
Massima flessibilità per la presenza del marchio e l'esperienza del cliente
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)