CHARX SEC-3100 - Controllo dei carichi AC
1139012

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Certezza giuridica e massima protezione dai rischi informatici
Connettività a prova di futuro per fatturazione, gestione dei carichi e Smart Grid
Scalabilità a costi contenuti senza conversioni complesse
Compatibilità a lungo termine e protezione degli investimenti grazie alla possibilità di aggiornamento
Massima flessibilità per la presenza del marchio e l'esperienza del cliente