ECM-UC-100A-UI - Convertitore di corrente
1136513

Viene preparato ai requisiti del CRA

Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Configurazione standard, Connessione Push-in. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Intuitive configuration and visualization of measured data via user-guided WBM
Easy connection to the PC via standard USB-C cable without additional 24 V supply
High measuring accuracy of < 0.5% in the measuring ranges
Digital further processing of the measured data
Reliable even at temperatures down to -40°C and installation altitudes of up to 4000 m