PLD M 140 W 895/D25 - Illuminazione macchine a LED
1118015

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 89 °/97 °, lunghezza: 895 mm, dimensioni: 25 mm, grado di protezione: IP54, orientabile

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Poco ingombrante grazie al diametro ridotto
Il cavo di alimentazione a innesto offre un'ampia varietà di lunghezze cavo e garantisce un'installazione semplice e rapida
Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 60000 ore di vita elettrica dei LED