MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi
1116144

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Targhetta per cavi, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 1 ... 2,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 354, altezza del campo di testo: 3,2 mm, larghezza del campo di testo: 14,1 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Il conduttore viene spinto attraverso le due aperture del marcatore. Il marcatore è allineato al conduttore
La speciale geometria a fori per diversi diametri del conduttore garantisce qui un'elevata tenuta assiale
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica