CAPAROC CR 8 - Barra collettrice
1115672

Barra collettrice per sistema CAPAROC con 8 slot. Per l'installazione su guida DIN.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Standard personalizzabile grazie alla lunghezza che può essere adattata individualmente alle esigenze
Particolarmente facile da usare grazie alla semplice configurazione Plug & Play
Design particolarmente semplice grazie alle barre collettrici universalmente applicabili fino a 45 A

Domande frequenti


Quante barre dei conduttori possono essere collegate tra loro?

È possibile collegare un numero qualsiasi di barre collettrici, sebbene sia possibile far fluire in modo continuo un massimo di 45 A.


Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.

Vedi di meno

Quanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?

CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione


Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i... Vedi di più

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.

Vedi di meno

È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament... Vedi di più

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.

Vedi di meno


Vedi le FAQ