CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruttore di protezione elettronico
1115657

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo con interruttore di protezione elettronico a quattro canali per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Corrente nominale regolabile tramite pulsante a LED da 1 A a 4 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Lo standard personalizzabile grazie alla combinazione individuale di moduli di protezione a più canali
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Design-in particolarmente semplice con quattro canali protetti separatamente, ingombro ridotto al minimo di soli 3 mm per canale

Domande frequenti


Quanti circuiti elettrici di uscita protetti hanno gli interruttori di protezione?

I moduli CAPAROC a 1 canale hanno quattro punti di collegamento con lo stesso potenziale protetto.
I moduli CAPAROC a 2 canali hanno due punti di collegamento per canale.
I moduli CAPAROC a 4 canali hanno un punto di collegamento per canale.


Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.

Vedi di meno

Quanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?

CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione


Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i... Vedi di più

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.

Vedi di meno

È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament... Vedi di più

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.

Vedi di meno


Vedi le FAQ