CAPAROC CR EXT4
-
Barra collettrice
1110991
Barra collettrice di estensione con 4 slot per sistema CAPAROC. Per l'installazione su guida DIN.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quante barre dei conduttori possono essere collegate tra loro?
È possibile collegare un numero qualsiasi di barre collettrici, sebbene sia possibile far fluire in modo continuo un massimo di 45 A.
Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?
Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più
Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.
Vedi di menoQuanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?
CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione
Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?
Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i...
Vedi di più
Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.
È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?
Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament...
Vedi di più
Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.