La Smart Ethernet Box serve a collegare i dispositivi terminali PoE, ad es. le telecamere IP a un server video. Attraverso la Smart Ethernet Box è possibile alimentare con tensione i terminali PoE e altri dispositivi esterni. Smart Ethernet Box è uno switch PoE outdoor gestibile dotato di alimentatore, vano di collegamento per l'alimentazione AC, moduli di protezione contro la sovratensione sostituibili, nonché di area con alimentazione a 24 V DC integrata e guida DIN per il montaggio di ulteriori dispositivi. Smart Ethernet Box integra le funzionalità delle scatole di collegamento comuni equipaggiate con dispositivi su guida DIN standard in un unico dispositivo compatto. In questo modo, risparmierete in fase di progettazione e installazione. Diverse funzioni di gestione e monitoraggio garantiscono un funzionamento affidabile dell'impianto.
SCX 2POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1108543
Smart Ethernet Box per il collegamento di dispositivi terminali PoE, due porte PoE, due porte uplink (slot SFP), Switch Managed, protezione contro la sovratensione e scatola di giunzione integrati, tensione di alimentazione 100 ... 240 V AC, montaggio a parete o a palo
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 284 mm |
| Altezza | 364 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale (Custodia) | Policarbonato |
| Materiale (Pressacavi) | Poliammide |
| Materiale (Guarnizione del pressacavi) | Neoprene |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia, spegnimento di un campione bloccato verticalmente entro 10 secondi, nessun gocciolamento infuocato di plastica fusa, massimo 60 s di post-incandescenza) |
| V2 (Pressacavi, estinzione di un campione bloccato verticalmente entro 30 secondi, gocciolamento di particelle incandescenti consentito) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio a palo |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Dati: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45 PoE) |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza di uscita massima | 165 W (Declassamento >55 °C , vedere scheda tecnica) |
| 155 W (Se uscita di commutazione attiva, derating >55 °C) | |
| 90 W (per porta POE1/2, declassamento >50 °C, vedere scheda tecnica) | |
| Dati: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (a seconda del modulo SFP utilizzato) |
| Collegamento | SFP |
| Nota sul tipo di connessione | Moduli SFP disponibili come accessori |
| Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
| Lunghezza di trasmissione | < 80 km (a seconda del modulo SFP utilizzato) |
| Mezzo trasmissivo | a seconda del modulo SFP utilizzato |
| Dati: Interfaccia di configurazione | |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero di canali | 1 (Porta RJ45) |
| Dati: Uscita di commutazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Numero di canali | 1 (Push-in Technology) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Lunghezza di spelatura 8 mm) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Lunghezza di spelatura 8 mm) |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 16 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | senza carico induttivo |
| Tensione nominale in uscita | 24 V DC ±10 % (Alimentazione di dispositivi all'interno della Smart Ethernet Box) |
| Corrente d'uscita | 300 mA (tip.) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 272 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 113 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I (Messa a terra di protezione di tutti i componenti conduttivi della custodia) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (Con moduli di protezione collegati) |
| II (Senza moduli di protezione) | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| Trap SNMP | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funzioni filtro | Definizione delle priorità porta |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| BootP | |
| Indirizzo IP statico | |
| Tabella indirizzi MAC | 8k |
| Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Ridondanza | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol secondo IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Altre funzioni | Jumbo Frames |
| Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funzioni | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| Trap SNMP | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funzioni filtro | Definizione delle priorità porta |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| BootP | |
| Indirizzo IP statico | |
| Tabella indirizzi MAC | 8k |
| Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Ridondanza | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol secondo IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Altre funzioni | Jumbo Frames |
| Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | min. 7 W (a 230 V AC, modalità stand-by) |
| Tensione di isolamento nominale | 3 kV AC (Ingresso/uscita, IEC/EN 60950-1) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (Monofase) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 1 mm² ... 6 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10,00 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (secondo la norma DIN EN 60529: protezione completa contro il contatto, la polvere non può penetrare, protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi direzione) |
| Resistenza agli urti | IK10 (secondo la norma IEC 62262: energia d'urto 20 J, corrisponde a 5 kg da 40 cm di altezza) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Derating >50 °C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Altra resistenza | Resistente ai raggi UV in conformità alla norma UL746C, elencazione/analisi f1 (Custodia da esterno, 1000 ore di esposizione allo xeno, test di immersione in acqua per 7 giorni) |
| Resistente alla nebbia salina secondo la norma IEC 60068-2-11 (96 h in nebbia salina al 5 %) | |
| Norme/Disposizioni | IEC 62444 |
| Definizione norma | Scarico della trazione |
| Norme/Disposizioni | IEC 61249-2-21 |
| Definizione norma | Privo di alogenati (custodia, bromo: < 900 ppm, cloro: < 900 ppm, contenuto totale di alogeno: < 1500 p) |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 45545-2, set requisiti R22, livello di pericolo HL3 |
| Definizione norma | Protezione antincendio |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4, classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (80% di modulazione di ampiezza con 1 kHz) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 1 kV (Alimentazione AC, conduttore verso conduttore) |
| ± 2 kV (Alimentazione AC, conduttore verso terra) | |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz (80% di modulazione di ampiezza con 1 kHz) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Codice articolo | 1108543 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC371 |
| Codice prodotto | DNC371 |
| GTIN | 4063151013196 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.968 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.390 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
Prodotti compatibili
-
F-MS 12 HD ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Zanca per palo 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Zanca per palo 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Accessori FO 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Protezioni termoretraibili per le giunzioni 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Giunzione a crimpare 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Bloccaggio 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Kit per il montaggio 1847695
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP LX10-B - Modulo media 1025401
-
FL SFP GT - Modulo media 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Cavo di rete 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Piastra di montaggio 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
MW 35/35 - Angolare di montaggio 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
I vantaggi
Risparmio sui costi grazie a una soluzione all in one che offre tutte le funzionalità in un unico dispositivo
Elevato risparmio di tempo grazie all'adattatore per il montaggio a parete e a pilone
Costi di cablaggio minimi
Protezione contro la sovratensione sostituibile
Vari tipi di segnalazioni di allarme tramite SNMP come ad es. in caso di tentativi di sabotaggio o di protezione contro la sovratensione difettosa
Gestione PoE estesa per il funzionamento affidabile delle telecamere IP
Messa in funzione e configurazione facili e rapidi tramite Web Based Management o il software FL Network Manager
Scatola di giunzione integrata per riporre in modo sicuro i collegamenti e le riserve in fibra
Resistente alla nebbia salina
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)