Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element cattura i segnali digitali.
AXL SE DI16/1 NPN
-
Modulo digitale
1105559
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 500 ms |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | conforme alla norma EN 61131-2 tipo 3 per ingressi PNP |
| Numero ingressi | 16 (NPN) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Range d'ingresso segnale "0" | 19 V DC ... 30 V DC (con UP = 24 V DC) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 0 V DC ... 13 V DC (con UP = 24 V DC) |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 2,4 mA |
| Andamento corrente | lineare fino alla corrente nominale, poi costante circa 2,4 mA |
| Tempo di filtro in ingresso | < 1 ms |
| Aggiornamento dati di processo | tip. 330 µs |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione polarità ingr.i; Diodo |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,3 W |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 40 mA |
| Corrente assorbita | min. 15 mA (senza periferiche collegate) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Protezione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1105559 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIB31 |
| Codice prodotto | DRIB31 |
| GTIN | 4055626989006 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
AXL SE PD16 24V - Ripartitore di potenziale 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Ripartitore di potenziale 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cavi 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cavi 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cavi 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cavi 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cavi 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cavi 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cavi 1369909
I vantaggi
16 ingressi digitali, commutazione npn
Tensione nominale: 24 V DC
Corrente nominale: 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempo filtro < 1 ms
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)