PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI - Modulo di sicurezza
1104975

Modulo di sicurezza configurabile (modulo base), 8 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 ingressi di reset o 4 uscite di monitoraggio, 4 uscite di trigger, espandibili via TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto Push-in ad innesto, connettore TBUS non incluso

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Espandibile in modo flessibile con ingressi e uscite sicure
Possibilità di connettere i gateway di bus di campo per la comunicazione bidirezionale tra il modulo base e il controllore di livello superiore
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20