FL SWITCH 1000-8POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102079

Switch PoE Unmanaged per 10/100/1000 MBit/s, 8 porte RJ45, budget di potenza PoE totale di 120 W, PROFINET con Conformance Class A.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Isolamento galvanico - Isolamento supplementare per una maggiore sicurezza nelle installazioni SELV e PELV
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
Priorità dei messaggi secondo QoS (Quality of Service)
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
Velocità di trasmissione da 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte RJ45
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET