FL SWITCH 1001-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102077
Unmanaged PoE Switch 1000 serie 10/100/1000 MBit/s, 5 Porte RJ45 PoE 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Dettagli prodotto
Larghezza | 27 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 120 mm |
Nota per il funzionamento | Modo operativo A PoE |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (tra trasmittente e ricevente) |
LED di segnalazione | LNK/ACT, PoE |
Ethernet (PoE) | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (tra trasmittente e ricevente) |
LED di segnalazione | LNK/ACT, PoE |
Numero di canali | 5 (Porte RJ45 PoE) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 52,4 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9216 byte |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9216 byte |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class A |
Tabella indirizzi MAC | 4k |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US (alimentazione di tensione), Link/Activity e PoE per ogni porta Ethernet |
Altre funzioni | Autonegotiation |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9216 byte |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 149 W (con 48 V DC) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
48 V DC | |
Range tensione di alimentazione | 19 V DC ... 57 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 7,95 A (Carico nominale massimo) |
Corrente assorbita tipica | 170 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Alimentazione di potenza |
Alimentazione di potenza | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | max. 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 57 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (fino a 4850 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 57 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (fino a 4850 m s.l.m.) |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN_61000-6-4:2019 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9216 byte |
Segnalazione stato | LED: US (alimentazione di tensione), Link/Activity e PoE per ogni porta Ethernet |
Codice articolo | 1102077 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN115 |
Codice prodotto | DNN115 |
GTIN | 4055626961774 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 625 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 457 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8775f373-746a-469b-a45c-75f4f3835d6a |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 15,477 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentatore 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Alimentatore 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentatore 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Modulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Isolamento galvanico - Isolamento supplementare per una maggiore sicurezza nelle installazioni SELV e PELV
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Priorità dei messaggi secondo QoS (Quality of Service)
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
Velocità di trasmissione da 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte RJ45
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)