FL SWITCH 2206C-2FX - Industrial Ethernet Switch
1095628

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 Mbit/s, 2 SC-Multimode 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Circuito stampato verniciato, campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
MRP (Client e Manager)
RSTP
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta
Memoria di configurazione
Messa in servizio e configurazione semplici e rapide grazie al software FL NETWORK MANAGER
Per reti PROFINET e EtherNet/IP™